Philips CoreLine Downlight gen5, 14.9 W, D150 mm, 1000 lm, 3000 K, DALI, UGR19, Kaplamalı reflektör, IP20, ELB3h
DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3
Ürün Açıklaması
D150 mm, Polikarbon, Beyaz, Temiz beyaz (RAL9010), Harici DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 1000 lm, 14.9 W, 109 lm/W, 3000 K, (0.435,0.405) SDCM≦5, UGR19, Kaplamalı reflektör, Kaplamalı reflektör, Polikarbon, IP20 | Parmak korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 2 kutuplu konektörlü 0,15 m uzunluğunda 2 kablo, 3 saatlik acil durum aydınlatması, temel versiyon
Özellikler
- Sürücü birimi sayısı 1 ünite
- Tertibat dahildir Evet
- Service etiketi Evet
- Montaj Gömülü
- Değer merdiveni Performans
- Garanti süresi 5 yıl