Philips CoreLine Waterproof, 30 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Kablosuz, Interact Ready, Geniş ışın, Buzlu, IP65, IK08, TW3
WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200
Ürün Açıklaması
L1200 mm, Polikarbon, Gri, Interact Sistemine hazır kablosuz sürücü, 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Geniş ışın, Buzlu, Polikarbon, IP65 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı I, 5 kutuplu itmeli konnektör, 3 fazlı dahili kablolama
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
- Bakıma elverişlilik sınıfı B sınıfı; aydınlatma armatürü bazı servis uygulanabilir parçalara sahiptir: sürücü, kontrol üniteleri, ani akım korumalı cihaz, ön kapak ve mekanik parçalar
- Garanti süresi 5 yıl
- Sürdürülebilirlik derecesi Unclassified