Türkiye - Türkçe

Philips CoreLine Waterproof, 35.5 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI, Geniş ışın, Buzlu, IP65, IK08, TW1-ready, ELB3h

WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200

Ürün Açıklaması

L1200 mm, Polikarbon, Gri, DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 4000 lm, 35.5 W, 113 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Geniş ışın, Buzlu, Polikarbon, IP65 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı I, 6 kutuplu itmeli konnektör, 1 fazlı dahili kablolama için Basit Bağlantı ve çıkarılabilir kapak mevcuttur (dahili kablolama dahil değildir), 3 saatlik acil durum aydınlatması, temel versiyon

Sipariş kodu: 910505100057
Tam sipariş kodu: 871869688312900

Özellikler

  • Lamba ailesi kodu
    LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
  • Değiştirilebilen ışık kaynağı
    Hayır
  • Sürücü birimi sayısı
    1 ünite
  • Tertibat dahildir
    Evet
  • Service etiketi
    Evet
  • Aydınlatma Teknolojisi
    LED
  • Değer merdiveni
    Performans
  • Garanti süresi
    5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200 txt 4.7 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910505100057 tr_TR pdf 247.2 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 EL pdf 3.2 MB

Görseller

Product-Photographs-910505100057_EU
Birden fazla varlık
Product-Diagrams-910505100057_EU
Birden fazla varlık

Yazılım eklentileri

IES
IES File - WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200 IES
Revit dosyası
Revit file - WT120CI - 910505100057 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200 LDT

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505100057 pdf 637.7 kB