Türkiye - Türkçe

Philips CoreLine Waterproof, 22 W, L1200 mm, 2700 lm, 4000 K, Sensör tabanlı dimleme, Geniş ışın, Buzlu, MDU1, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200

Ürün Açıklaması

L1200 mm, Polikarbon, Gri, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), Hareket ve ışık sensörü (Açık/Kapalı), 2700 lm, 22 W, 123 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Geniş ışın, Buzlu, Polikarbon, IP65 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı I, 3 kutuplu itmeli konnektör, 1 fazlı dahili kablolama için Basit Bağlantı ve çıkarılabilir kapak mevcuttur (dahili kablolama dahil değildir)

Sipariş kodu: 910505100040
Tam sipariş kodu: 871869996248700

Özellikler

  • Lamba ailesi kodu
    LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]
  • Değiştirilebilen ışık kaynağı
    Hayır
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
Teklif metni
Tender text - WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200 txt 4.4 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910505100040 tr_TR pdf 387.1 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 MDU pdf 3.0 MB

Görseller

Product-Photographs-910505100040_EU
Birden fazla varlık
Product-Diagrams-910505100040_EU
Birden fazla varlık

Yazılım eklentileri

IES
IES File - WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200 IES
Revit dosyası
Revit file - WT120CI - 910505100040 REVIT
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200 LDT

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505100040 pdf 637.5 kB