Türkiye - Türkçe

Philips CoreLine waterproof 3. nesil, 17 W, L1200 mm, 2700 lm, 4000 K, Simetrik, Şeffaf, IP66, IK08, EL-ready

WT120C G3 27S/840 PSU L1200

Yeni

Ürün Açıklaması

L1200 mm, Polikarbon, Gri, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 2700 lm, 17 W, 159 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Simetrik, Şeffaf, Polikarbon, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 6 J, Güvenlik sınıfı I, 5 kutuplu itmeli konnektör, Acil durum aydınlatmasına hazır (uyumlu pil kiti aksesuarıyla)

Sipariş kodu: 911401835588
Tam sipariş kodu: 872110333306399

Özellikler

  • Sürücü birimi sayısı
    1 ünite
  • Tertibat dahildir
    Evet
  • Garanti süresi
    5 yıl

İndirmeler

Aile

Ürün