Philips CoreLine tubular waterproof
CoreLine tüp şeklinde su geçirmez: Kolay kurulum. Mükemmel aydınlatma.
Ürün ailesi bilgileri
Açıklama
CoreLine Tubular Waterproof, CoreLine'ın yenilikçi, kullanımı kolay ve yüksek kaliteli aydınlatma armatürü özelliklerini sunar. Uzun kullanım ömrüne sahip güvenilir, verimli bir aydınlatma armatürü olan CoreLine Tubular Waterproof ürününün çeşitli uygulama ihtiyaçlarını karşılamak için iki modeli bulunur. Amonyağa dayanıklı ve sızdırmaz aydınlatma armatürü (PMMA tüp) hayvan aydınlatması, çiftlik ve gıda uygulamaları için uygundur. PC versiyonu ise çok çeşitli genel aydınlatma uygulamaları için kullanılabilen modern ve endüstriyel bir tasarım sunar. Her iki modelde da toza, suya ve darbelere karşı önemli ölçüde korumayla sunulur ve bu sayede belirli uygulamalarla uyumlu hale gelir. CoreLine Tubular Waterproof WT210C lambalar enerji tasarrufu ve daha az bakım vaat eder. Aynı zamanda, önceden kurulmuş dahili kablolama ve harici konnektör sayesinde çok kısa sürede ve alet gerektirmeden monte edilebilirler; bu da lambanın açılmasına gerek olmadığı anlamına gelir. Bu su geçirmez aydınlatma çözümleri, hem iç hem de dış mekanlarda tavanlara veya askılı kurulabilecek şekilde esnektir.
Avantajlar
Enerji ve bakım maliyetlerinden tasarruf sağlar
Tavanlara hızlı, aletsiz kurulum veya askılı montaj (iç ve dış mekan)
Özellikler
WT210C'nin 2 versiyonu mevcuttur: Amonyağa dayanıklı, sızdırmaz PMMA ve Polikarbonat Kapak (PC)
Suya, toza ve darbeye karşı yüksek koruma: IP67/IP69K/IK06 (PMMA), IP68/IK10 (PC)