Philips TrueFashion

Moda mağazaları için minyatürleştirilmiş spotlarda en iyi ışık kalitesi

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

TrueFashion, uzman perakendecilerin küçültme ve sunum ihtiyaçlarına yanıt veren LED projektör ailesidir. Öncelikle, temiz ve ince ayrıntılara sahip bu küçültülmüş spot lambalar, çağdaş bir tasarım sunar ve kişiye özel bir görünüm için mağazanızın iç dekoruna kusursuz biçimde uyum sağlar. İkinci olarak, kontrast oranını en üst düzeye çıkarmak ve böylece vurgu etkisini optimize etmek için serpme ışık olmadan daha yüksek merkezi yoğunlukta ışın sağlayan yenilikçi OptiAccent lens teknolojisi (FPO) sayesinde yüksek kaliteli vurgulama efekti sunar. Özellikle zorlu dar spot (12o) ve spot (18o) uygulamalarında, OptiAccent'ın Panel Üstü Yonga ve reflektör optiği farkı gece ve gündüz gibidir. Ayrıca OptiAccent üstün göz konforu sağlamak için doğrudan parlamayı 5 kat azaltır. Son olarak, TrueFashion ışık spektrumunu da kapsar: Özel olarak tasarlanmış Philips LED çeşitleri, renkleri (doygunluğu) ve beyazları geliştirirken, yüksek derecede doğruluk (>CRI90) sunar. TrueFashion, perakende uygulamalarınızda bu şekilde üstün bir ışık deneyimi sağlar.

Avantajlar

  • Yüksek etkili ve dramatik vurgulama efekti

  • Dikkat çekmeyen ve esnek aydınlatma kurulumu

Özellikler

  • Yüksek merkez ışın yoğunluğu, az parlama ve harelenmesiz ışık için tasarlanmış Philips Fashion Proof optikler sayesinde kaliteli Işık.

  • Philips Fashion ışık çeşitleri: Premium White CRI 90, 3000k / 3500k /4000k, PremiumColor ve Denim

Uygulamalar

  • Moda
  • Perakende
  • Konaklama
  • Gıda ve Büyük Perakendeciler

Uyarı ve Güvenlik

  • Aydınlatma armatürü, kol mesafesi dışında bir yere monte edilmelidir.

  • Aydınlatma armatürü, yetkili bir elektrik teknisyeni tarafından monte edilip sökülmeli ve kablo bağlantıları en güncel IEE elektrik düzenlemelerine veya ulusal gerekliliklere uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

İndirmeler