Philips TrueFashion, Track projector, 18.8 W, 2100 lm, 3000 K, CRI>90, 30° ışın açısı, Beyaz
ST705T 20S/PW930 PSU CLM30 WH
Ürün Açıklaması
Track projector, Alüminyum, Beyaz, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 2100 lm, 18.8 W, 110 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, 30° ışın açısı, Dokulu, Polikarbon, IP20 | Parmak korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 3C Hat
Özellikler
- Değiştirilebilen ışık kaynağı Hayır
- Sürücü birimi sayısı 1 ünite
- Tertibat dahildir Evet
- Service etiketi Evet
- Aydınlatma Teknolojisi LED
- Değer merdiveni Teknik özellikler
- Garanti süresi 5 yıl