Genel Bakış
Teknik Özellikler
İndirmeler
Nereden satın alınır?
Ev
Ürünler
İç mekan aydınlatma armatürleri
Gömülü
CoreLine Paneli gen6
RC159Z SMB W30L120
Aileye geri dön
Resmî Philips aydınlatma kataloğunun yeni adresi belli oldu!
Philips ürünlerinin üreticisi olarak, Signify.com artık Dynalite ve diğer tüm Signify markalarının yanı sıra Philips aydınlatma kataloğunun da yeni adresidir.
Ledinaire panel gen5
Philips Accessory, Beyaz
Ürün Açıklaması
Philips Accessory, Beyaz
Sipariş kodu:
911401807987
Tam sipariş kodu:
872016975216099
Özellikler
Tümünü genişlet
Genel Bilgiler
Değer merdiveni
Performans
Mekanik ve Muhafaza
Toplam uzunluk
1.215,5 mm
Genel genişlik
315,5 mm
Genel yükseklik
78,5 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)
79 x 316 x 1216 mm
Malzeme
Alüminyum
Girişime Karşı Koruma Sınıfı
-
Mekanik çarpışma koruma kodu
-
Aksesuar rengi
Beyaz
Net Ağırlık (Parça Başı)
1,260 kg
Onay ve Uygulama
CE işareti
Evet
EU RoHS ile uyumludur
Evet
Ürün Verileri
Sipariş ürün adı
RC159Z SMB W30L120
Tam ürün adı
RC159Z SMB W30L120
Tam ürün kodu
872016975216099
Sipariş kodu
75216099
Malzeme No. (12NC)
911401807987
Numeratör - Paket Başına Miktar
1
EAN/UPC - Ürün/Kutu
8720169752160
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı
10
EAN/UPC - Kutu
8720169752238
Kurulum diyagramları
Dimension Drawing (without table) - RC159Z SMB W30L120
indirin
İndirmeler
Broşürler
Teklif metni
Tender text - RC159Z SMB W30L120
txt 1.9 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 911401807987 tr_TR
pdf 371.1 kB
Broşürler
Kurulum talimatları
SlimBlend Gen2 Installation instruction
pdf 2.1 MB
Görseller
Product-Photographs-911401807987_EU
Birden fazla varlık
Product-Diagrams-911401807987_EU
Birden fazla varlık