Philips CoreLine Surface-mounted

CoreLine yüzeye monte: Işığın gerçekten önemli olduğu her proje için

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Ürünler

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

CoreLine yüzeye monte lambalar, CoreLine'ın yenilikçi, kullanımı kolay ve yüksek kaliteli aydınlatma armatürleri vaadini yerine getirir. Yüksek kaliteli CoreLine yüzey monte lambalar, mevcut yüzeye monte lambalarınızı T8 veya T5 teknolojisiyle değiştirmek üzere tasarlanmıştır. Bu ürün ailesi, MultiLumen adı verilen tek bir aydınlatma armatüründe birden çok lümen çıkışıyla yeni bir seçenek sunar. Anında enerji tasarruflar ve daha uzun kullanım ömrü sayesinde çevre dostu ve maliyet tasarrufu sağlayan bir çözümdür. Hızlı konnektör özelliğiyle yüzeye monte aydınlatma armatürlerimizin kurulumu basit ve kolaydır. Seride ayrıca entegre kablosuz iletişimlere sahip Interact Ready aydınlatma armatürleri ile Interact ağ geçitleri, sensörler ve yazılımla tamamen uyumlu ürünler yer alır.

Avantajlar

  • MultiLumen: Tek bir aydınlatma armatüründe Farklı lümen çıkışları seçimi.

  • Yeni konnektör, daha basit ve daha hızlı kurulum sağlar.

Özellikler

  • MultiLumen: Tek bir aydınlatma armatüründe 2800 lümenden 4300 lümene kadar değişen farklı lümen çıkışları

  • Daha hızlı kurulum için kolay konnektör

Uygulamalar

  • Ofisler
  • Perakende sektörü
  • Eğitim

Uyarı ve Güvenlik

  • Ürün IPX0'dır (su girişine karşı korumalı değildir); aydınlatma armatürünün takılacağı ortamın uygun şekilde kontrol edilmesini şiddetle tavsiye ederiz

  • Yukarıdaki tavsiyeye uyulmaz ve armatürler su girişine maruz kalırsa, Philips/Signify ürünün bozulmayacağını garanti edemez ve ürün garantisi geçersiz olur

İndirmeler