Türkiye - Türkçe

Philips SmartBright CNG Gömme Aydınlatma DN058, 11.5 W, 1200 lm, 4000 K, Simetrik 110⁰, Mat, IP20 | Parmak korumalı

Ürün Açıklaması

Philips SmartBright CNG Gömme Aydınlatma DN058, 11.5 W, 1200 lm, 4000 K, Simetrik 110⁰, Mat, IP20 | Parmak korumalı

Sipariş kodu: 911401805888
Tam sipariş kodu: 872110331861999

Özellikler

  • Sürücü birimi sayısı
    1 ünite
  • Sürücü
    EB [Elektronik]
  • Tertibat dahildir
    Evet
  • Işık kaynağı motoru türü
    LED
  • Değer merdiveni
    Değer
  • Garanti süresi
    1 yıl

İndirmeler

Aile