Türkiye - Türkçe

Philips CoreLine Waterproof, 15 W, L600 mm, 1900 lm, 4000 K, Geniş ışın, Mat, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED19S/840 PSU L600

Ürün Açıklaması

L600 mm, Polikarbon, Gri, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 1900 lm, 15 W, 126 lm/W, 126 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Geniş ışın, Mat, Polikarbon, IP65 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı I, 3 kutuplu itmeli konnektör, 1 fazlı dahili kablolama için Basit Bağlantı ve çıkarılabilir kapak mevcuttur (dahili kablolama dahil değildir)

Sipariş kodu: 911401823480
Tam sipariş kodu: 871829184045900

Özellikler

  • Değiştirilebilen ışık kaynağı
    Hayır
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
Teklif metni
Tender text - WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 txt 4.2 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 911401823480 tr_TR pdf 382.3 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Installation intruction, CoreLine waterproof WT120C G2 pdf 2.6 MB

Görseller

Product-Photographs-911401823480_EU
Birden fazla varlık
Product-Diagrams-911401823480_EU
Birden fazla varlık

Yazılım eklentileri

IES
IES File - WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 IES
Revit dosyası
Revit file - 911401823480 REVIT
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 LDT

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-911401823480 pdf 636.0 kB