Philips CoreLine Waterproof, 45 W, L1500 mm, 6000 lm, 4000 K, DALI, Geniş ışın, Buzlu, IP65, IK08, TW1-ready
WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500
Ürün Açıklaması
L1500 mm, Polikarbon, Gri, DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 6000 lm, 45 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Geniş ışın, Buzlu, Polikarbon, IP65 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı I, 5 kutuplu itmeli konnektör, 1 fazlı dahili kablolama için Basit Bağlantı ve çıkarılabilir kapak mevcuttur (dahili kablolama dahil değildir)
Özellikler
- Lamba ailesi kodu LED60S [LED Module, system flux 6000 lm]
- Değiştirilebilen ışık kaynağı Hayır
- Sürücü birimi sayısı 1 ünite
- Tertibat dahildir Evet
- Service etiketi Evet
- Aydınlatma Teknolojisi LED
- Değer merdiveni Performans
- Garanti süresi 5 yıl