Türkiye - Türkçe

Philips CoreLine Waterproof, 21.5 W, L1200 mm, 2700 lm, 4000 K, Geniş ışın, Buzlu, IP65, IK08, TW3

WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200

Ürün Açıklaması

L1200 mm, Polikarbon, Gri, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 2700 lm, 21.5 W, 126 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Geniş ışın, Buzlu, Polikarbon, IP65 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı I, 5 kutuplu itmeli konnektör, 3 fazlı dahili kablolama

Sipariş kodu: 910505100039
Tam sipariş kodu: 871869691685800

Özellikler

  • Lamba ailesi kodu
    LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]
  • Değiştirilebilen ışık kaynağı
    Hayır
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
Teklif metni
Tender text - WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200 txt 4.2 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910505100039 tr_TR pdf 387.0 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 pdf 2.7 MB

Görseller

Product-Photographs-910505100039_EU
Birden fazla varlık
Product-Diagrams-910505100039_EU
Birden fazla varlık

Yazılım eklentileri

IES
IES File - WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200 IES
Revit dosyası
Revit file - WT120CI - 910505100039 REVIT
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200 LDT

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505100039 pdf 637.5 kB