Türkiye - Türkçe

Philips Accessory, Beyaz

Ürün Açıklaması

Philips Accessory, Beyaz

Sipariş kodu: 911401807987
Tam sipariş kodu: 872016975216099

Özellikler

  • Toplam uzunluk
    1.215,5 mm
  • Genel genişlik
    315,5 mm
  • Genel yükseklik
    78,5 mm
  • Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)
    79 x 316 x 1216 mm
  • Malzeme
    Alüminyum
  • Girişime Karşı Koruma Sınıfı
    -
  • Mekanik çarpışma koruma kodu
    -
  • Aksesuar rengi
    Beyaz
  • Net Ağırlık (Parça Başı)
    1,260 kg