Türkiye - Türkçe

Philips CoreLine Recessed

CoreLine Recessed – Işığın gerçekten önemli olduğu her proje için

Ürünler

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

CoreLine gömme lambalar, CoreLine'ın yenilikçi, kullanımı kolay ve yüksek kaliteli aydınlatma armatürleri vaadini yerine getirir. Yüksek kaliteli CoreLine gömme lambalar, mevcut gömme lambalarınızı T8 veya T5 teknolojisiyle değiştirmek üzere tasarlanmıştır. Bu ürün ailesi, MultiLumen adı verilen tek bir aydınlatma armatüründe birden çok lümen çıkışıyla yeni bir seçenek sunar. Anında enerji tasarruflar ve daha uzun kullanım ömrü sayesinde çevre dostu ve maliyet tasarrufu sağlayan bir çözümdür. Hızlı konnektör özelliğiyle gömme aydınlatma armatürlerimizin kurulumu basit ve kolaydır. Seride ayrıca entegre kablosuz iletişimlere sahip Interact Ready aydınlatma armatürleri ile Interact ağ geçitleri, sensörler ve yazılımla tamamen uyumlu ürünler yer alır.

Avantajlar

  • MultiLumen: Tek bir aydınlatma armatüründe Farklı lümen çıkışları seçimi

  • Yeni konnektör, daha basit ve daha hızlı kurulum sağlar.

Özellikler

  • MultiLumen: Tek bir aydınlatma armatüründe 2800 lümenden 4300 lümene kadar değişen farklı lümen çıkışları

  • Daha hızlı kurulum için kolay konnektör

Uygulamalar

  • Ofisler
  • Perakende sektörü
  • Eğitim

Uyarı ve Güvenlik

  • Ürün IPX0'dır (su girişine karşı korumalı değildir); aydınlatma armatürünün takılacağı ortamın uygun şekilde kontrol edilmesini şiddetle tavsiye ederiz.

  • Yukarıdaki tavsiyeye uyulmaz ve armatürler su girişine maruz kalırsa, Philips/Signify ürünün bozulmayacağını garanti edemez ve ürün garantisi geçersiz olur.

İndirmeler