Türkiye - Türkçe

Philips CoreLine Recessed, All-in, 31 W, 22 W, 600x600 mm, 3100 lm, 3700 lm, 4300 lm, 4000 K, DALI, UGR19

RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC

Ürün Açıklaması

600x600 mm, Çelik, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, All-in, Multi Lumen, 3100 lm, 3700 lm, 4300 lm, 31 W, 22 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, 84° ışın açısı, Mikroprizmatik lens, Polimetil metakrilat, IP20/44 | Parmak korumalı; kablo korumalı, sıçramaya dayanıklı, IK03 | 0,3 J, Güvenlik sınıfı II, 5 kutuplu konektörlü kablo, 5 kutuplu bağlantı ünitesi

Sipariş kodu: 911401880781
Tam sipariş kodu: 871951451221400

Özellikler

  • Değiştirilebilen ışık kaynağı
    Hayır
  • Sürücü birimi sayısı
    1 ünite
  • Tertibat dahildir
    Evet
  • Service etiketi
    Evet
  • Aydınlatma Teknolojisi
    LED
  • Değer merdiveni
    Performans
  • Garanti süresi
    5 yıl

İndirmeler

Aile

Ürün