Türkiye - Türkçe

Philips CoreLine Paneli gen6, All-in, 31 W, 22 W, 600x600 mm, VPC, 3100 lm, 3600 lm, 4300 lm, 4000 K, UGR19

RC132V G6 31_36_43S/840 PSU W60L60OCUKI

Ürün Açıklaması

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Çelik, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Harici güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), All-in, Multi Lumen, 3100 lm, 3600 lm, 4300 lm, 31 W, 22 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, 90° ışın açısı, Mikroprizmatik lens, Polistiren, IP20/40 | Parmak korumalı; Kablo korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 2 kutuplu itmeli konnektör, SC | Güvenlik kablosu

Sipariş kodu: 911401818787
Tam sipariş kodu: 872016975509399

Özellikler

  • Sürücü birimi sayısı
    1 ünite
  • Tertibat dahildir
    Evet
  • Service etiketi
    Evet
  • Değer merdiveni
    Performans
  • Garanti süresi
    5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - RC132V G6 31_36_43S/840 PSU W60L60OCUKI txt 4.2 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 911401818787 tr_TR pdf 410.2 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V IP65 v2 pdf 23.9 MB

Görseller

Product-Photographs-911401818787_EU
Birden fazla varlık
Product-Diagrams-911401818787_EU
Birden fazla varlık

Yazılım eklentileri

IES
IES File - RC132V G6 31_36_43S/840 PSU W60L60OCUKI IES
Revit dosyası
Revit file - 911401818787 REVIT
Dialux
ULD File - RC132V G6 31_36_43S/840 PSU W60L60OCUKI ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 31_36_43S/840 PSU W60L60OCUKI ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 31_36_43S/840 PSU W60L60OCUKI LDT

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB