Türkiye - Türkçe

Philips SlimBalance

Tam esneklikle birlikte düzgün ve şık tasarım, daha iyi yerler oluşturmaya yardımcı olur

Ürünler

RC550B LED40S 840 L120 PSU SD GM
RC550B LED40S 840 L120 PSU SD GM
52126199
SP550P LED40S 840 L120 PSU SD GM
SP550P LED40S 840 L120 PSU SD GM
72851699
SP550P LED40S 840 L120 PSD SD GM
SP550P LED40S 840 L120 PSD SD GM
01524341
SP550P LED40S 840 L120 PSU CD GM
SP550P LED40S 840 L120 PSU CD GM
01524641
SP550P LED40S 865 L120 PSU CD GM
SP550P LED40S 865 L120 PSU CD GM
01524741
SP550P LED40S 840 L120 PSD CD GM
SP550P LED40S 840 L120 PSD CD GM
72853099
SP550P LED40S 840 L150 PSU SD GM
SP550P LED40S 840 L150 PSU SD GM
01525041
SP550P LED40S 840 L150 PSD SD GM
SP550P LED40S 840 L150 PSD SD GM
01525141

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

SlimBalance, müşteriler için çekici ve farklı bir alan oluşturmaya yardımcı olan düzgün ve şık bir tasarıma sahip eksiksiz bir ürün ailesidir. Ürün ailesi farklı uzunlukları (600 mm, 1200 mm, 1500 mm), farklı uç kapaklarını (yuvarlak, kare) ve farklı ışık dağılımlarını (doğrudan, dolaylı) kapsar. Ofis için uygun modeli iyi kalitede konforlu ışık sunar.

Avantajlar

  • Çekici/farklı bir alan oluşturun

  • Farklı montaj ihtiyaçları, uzunlukları ve köşeler dahil uç kapakları kapsayan eksiksiz çözüm

Özellikler

  • Düzgün ve zarif tasarım

  • Modüler tasarım, tüm ürün ailesi için eş biçimli estetik sunar

Uygulamalar

  • Açık ofis
  • Hücre ofis
  • Kamusal alan
  • Toplantı odaları

Uyarı ve Güvenlik

  • Ürün IPX0'dır (su girişine karşı korumalı değildir); aydınlatma armatürünün takılacağı ortamın uygun şekilde kontrol edilmesini şiddetle tavsiye ederiz

  • Yukarıdaki tavsiyeye uyulmaz ve armatürler su girişine maruz kalırsa, Philips/Signify ürünün bozulmayacağını garanti edemez ve ürün garantisi geçersiz olur

İndirmeler

Broşürler

Aile broşürü
Localized commercial leaflet SlimBalance tr_TR pdf 538.6 kB
Kurulum talimatları
SlimBalance pdf 449.9 kB
Kurulum talimatları
SlimBalance pdf 929.1 kB

Görseller

Family-Photographs-SlimBalance
Birden fazla varlık

Yazılım eklentileri

Family-IES-SlimBalance
Birden fazla varlık