Türkiye - Türkçe

Philips Çıkış Tabelası, Illuminated emergency exit sign, 4 W, 4 W, 330x186mm; H30 mm, 85 lm, 6500 K, IP20, ELP3h

EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH

Ürün Açıklaması

Illuminated emergency exit sign, 330x186mm; H30 mm, Polikarbon, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), 85 lm, 4 W, 32 lm/W, 6500 K, 0.33, Şeffaf, UV açısından kararlı polikarbon kapak, IP20 | Parmak korumalı, IK03 | 0,3 J, Güvenlik sınıfı II, 2 kutuplu 3 itmeli konnektör, 3 saatlik acil durum aydınlatması, Pro versiyon

Sipariş kodu: 912401483514
Tam sipariş kodu: 871869979899400

Özellikler

  • Lamba ailesi kodu
    -
  • Sürücü birimi sayısı
    1 ünite
  • Tertibat dahildir
    Evet
  • Işık kaynağı motoru türü
    LED
  • Garanti süresi
    5 yıl

İndirmeler

Aile

Ürün