Ürünler
| Ürün | Karşılaştır | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 600 | 3000 | 7,4 | 16 | |||
89 | 660 | 4000 | 7,4 | 16 | |||
92 | 540 | 3000 | 5,9 | 16 | |||
92 | 545 | 3000 | 5,9 | 16 | |||
86 | 685 | 3000 | 8 | 16 | |||
88 | 705 | 3000 | 8 | 16 | |||
86 | 620 | 2700 | 7,2 | 16 | |||
92 | 660 | 3000 | 7,2 | 16 |
Ürün ailesi bilgileri
Açıklama
Sürekli değişen ama bir o kadar da güvenilir olan ay, çevresiyle her zaman uyum içinde, uyum sağlayabilen, zarif konaklama aydınlatmasının özünü yansıtır. GreenSpace Flex Luna benzersiz bir duyguyu uyandırmak için tasarlandı. Ay gibi Luna da çevresini bastırmaz, aksine daha da güzelleştirir, hem samimi hem de görkemli bir ışıltı yayar. Bu sadece bir ışık değil. Bu samimi bir deneyim.
Avantajlar
Sürdürülebilir, daha az enerji tüketimiyle daha fazla ışık, 120 lm/W'a kadar.
Üstün görsel konforla sessiz parlaklık.
Özellikler
Önde gelen lm/W, aydınlatma armatürü seviyesinde 120 lm/W'a kadar.
40° kesme açısı ve ana varyantlar için UGR19.