Philips UniStreet gen2, Road & street light, 37 W, 5568 lm, 4000 K, CRI70, Programlanabilir (DALI veya NFC aracılığıyla) bağımsız karartma, Geniş dağıtım 10, Güvenlik sınıfı I, IP66, SRG10-10

BGP282 LED64-4S/740 I DW10 DDF2 D18 SRG1

Ürün Açıklaması

Road & street light, Alüminyum döküm, Gri, 48 ila 60 mm çap için yandan giriş, DynaDimmer'lı güç kaynağı ünitesi, Sabit ışık çıkışı ve DynaDimmer sabit ön ayarlı versiyon 2, 5568 lm, 37 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Geniş dağıtım 10, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı I, 10 kV diferansiyel mod ve 10 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, 2 kutuplu 5 itmeli konnektör

Sipariş kodu: 10075600
Tam sipariş kodu: 871951410075600

İndirmeler