Philips UniStreet gen2, Road & street light, 49 W, 6090 lm, 3000 K, CRI80, Orta dağıtım 11, Güvenlik sınıfı II, IP66, SRG10-10

BGP282 LED70-4S/830 II DM11 SRG10 48/60S

Ürün Açıklaması

Road & street light, Alüminyum döküm, Gri, 48 ila 60 mm çap için yandan giriş, Düzenleyici güç kaynağı ünitesi, 6090 lm, 49 W, 124 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Orta dağıtım 11, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı II, 10 kV diferansiyel mod ve 10 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, 2 kutuplu 5 itmeli konnektör

Sipariş kodu: 10059600
Tam sipariş kodu: 871951410059600

İndirmeler