Philips UniStreet gen2, Road & street light, 17.8 W, 2640 lm, 4000 K, CRI70, Geniş dağıtım 10, Güvenlik sınıfı I, IP66
BGP282 LED30-4S/740 I DW10 48/60S
Ürün Açıklaması
Road & street light, Alüminyum döküm, Gri, 48 ila 60 mm çap için yandan giriş, Düzenleyici güç kaynağı ünitesi, 2640 lm, 17.8 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Geniş dağıtım 10, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı I, 6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, 2 kutuplu 5 itmeli konnektör