Philips UniStreet gen2, Road & street light, 78 W, 12180 lm, 4000 K, CRI70, Programlanabilir (DALI veya NFC aracılığıyla) bağımsız karartma, Orta dağıtım 12, Güvenlik sınıfı I, IP66, SRG10-10
BGP283 LED139-4S/740 I DM12 DDF2 D18 SRG
Ürün Açıklaması
Road & street light, Alüminyum döküm, Gri, 48 ila 60 mm çap için yandan giriş, DynaDimmer'lı güç kaynağı ünitesi, Sabit ışık çıkışı ve DynaDimmer sabit ön ayarlı versiyon 2, 12180 lm, 78 W, 156 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Orta dağıtım 12, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı I, 10 kV diferansiyel mod ve 10 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, 2 kutuplu 5 itmeli konnektör