Philips UniStreet gen2, Road & street light, 48.5 W, 6090 lm, 3000 K, CRI80, Programlanabilir (DALI veya NFC aracılığıyla) bağımsız karartma, Dar dağıtım 10, Güvenlik sınıfı II, IP66, SRG10-10
BGP282 LED69-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG
Ürün Açıklaması
Road & street light, Alüminyum döküm, Gri, 48 ila 60 mm çap için yandan giriş, DynaDimmer'lı güç kaynağı ünitesi, Sabit ışık çıkışı ve DynaDimmer sabit ön ayarlı versiyon 2, 6090 lm, 48.5 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Dar dağıtım 10, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı II, 10 kV diferansiyel mod ve 10 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, 2 kutuplu 5 itmeli konnektör