Philips UniStreet gen2, Road & street light, 28.5 W, 3520 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Orta dağıtım 11, Güvenlik sınıfı II, IP66, SRG10-10

BGP281 LED40-4S/830 II DM11 D9 SRG10 48/

Ürün Açıklaması

Road & street light, Alüminyum döküm, Gri, 48 ila 60 mm çap için yandan giriş, DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 3520 lm, 28.5 W, 124 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Orta dağıtım 11, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı II, 10 kV diferansiyel mod ve 10 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, 2 kutuplu 5 itmeli konnektör

Sipariş kodu: 10015200
Tam sipariş kodu: 871951410015200

İndirmeler