Philips UniStreet gen2, Road & street light, 32.5 W, 4698 lm, 4000 K, CRI70, Programlanabilir (DALI veya NFC aracılığıyla) bağımsız karartma, Dar dağıtım 10, Güvenlik sınıfı I, IP66, SRG10-10
BGP282 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1
Ürün Açıklaması
Road & street light, Alüminyum döküm, Gri, 48 ila 60 mm çap için yandan giriş, DynaDimmer'lı güç kaynağı ünitesi, Sabit ışık çıkışı ve DynaDimmer sabit ön ayarlı versiyon 2, 4698 lm, 32.5 W, 145 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Dar dağıtım 10, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı I, 10 kV diferansiyel mod ve 10 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, 2 kutuplu 5 itmeli konnektör