Philips UniStreet gen2, Road & street light, 21 W, 2640 lm, 3000 K, CRI80, Programlanabilir (DALI veya NFC aracılığıyla) bağımsız karartma, Orta dağıtım 10, Güvenlik sınıfı II, IP66, SRG10-10

BGP281 LED30-4S/830 II DM10 DDF2 D18 SRG

Ürün Açıklaması

Road & street light, Alüminyum döküm, Gri, 48 ila 60 mm çap için yandan giriş, DynaDimmer'lı güç kaynağı ünitesi, Sabit ışık çıkışı ve DynaDimmer sabit ön ayarlı versiyon 2, 2640 lm, 21 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Orta dağıtım 10, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı II, 10 kV diferansiyel mod ve 10 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, 2 kutuplu 5 itmeli konnektör

Sipariş kodu: 07990800
Tam sipariş kodu: 871951407990800

İndirmeler