Philips UniStreet gen2, Road & street light, 13.6 W, 1760 lm, 4000 K, CRI70, Dar dağıtım 10, Güvenlik sınıfı I, IP66, SRG10-10

BGP281 LED20-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S

Ürün Açıklaması

Road & street light, Alüminyum döküm, Gri, 48 ila 60 mm çap için yandan giriş, Düzenleyici güç kaynağı ünitesi, 1760 lm, 13.6 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Dar dağıtım 10, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı I, 10 kV diferansiyel mod ve 10 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, 2 kutuplu 5 itmeli konnektör

Sipariş kodu: 07978600
Tam sipariş kodu: 871951407978600

İndirmeler