Philips UniStreet gen2, Road & street light, 23.5 W, 3432 lm, 4000 K, CRI70, Programlanabilir (DALI veya NFC aracılığıyla) bağımsız karartma, Orta dağıtım 10, Güvenlik sınıfı II, IP66
BGP281 LED40-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18
Ürün Açıklaması
Road & street light, Alüminyum döküm, Gri, 48 ila 60 mm çap için yandan giriş, DynaDimmer'lı ve sabit ışık çıkışlı (entegre) güç kaynağı ünitesi, Sabit ışık çıkışı ve DynaDimmer sabit ön ayarlı versiyon 2, 3432 lm, 23.5 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Orta dağıtım 10, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı II, 6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, 2 kutuplu 5 itmeli konnektör