Türkiye - Türkçe

Signify Clearflood gen2, 530 W, 71680 lm, 4000 K, CRI70, Asimetrik, IP66

BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU

Yeni

Ürün Açıklaması

Alüminyum, Alüminyum, Güç kaynağı ünitesi, 71680 lm, 530 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asimetrik, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı I, 6/8 kV, 3 kutuplu bağlantı ünitesi

Sipariş kodu: 912300060571
Tam sipariş kodu: 872016979632400

Özellikler

  • Lamba ailesi kodu
    LED930 [LED module 93000 lm]
  • Sürücü birimi sayısı
    3 ünite
  • Tertibat dahildir
    Evet
  • Işık kaynağı motoru türü
    LED
  • Service etiketi
    Evet
  • Değer merdiveni
    Performans
  • Garanti süresi
    5 yıl

İndirmeler

Aile

Ürün