Türkiye - Türkçe

Philips OptiVision LED gen3.5

OptiVision LED gen3.5 – Akıllı alan ve eğlence amaçlı spor aydınlatması

Ürünler

Ürün Karşılaştır
148
149.640
4000
70
1.000

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

OptiVision LED gen3.5 projektör aydınlatma sistemi en karmaşık alan ve dinlenme-spor alanı aydınlatma uygulamalarına en basit şekilde bütünlüklü bir aydınlatma çözümü sunar. Yüksek verimlilik sunan projektör aydınlatma, kurulum kolaylığı ve ilk maliyeti düşürmek amacıyla projektörden uzakta kullanım için (BV) ayrı olarak veya projektör aydınlatmanın montaj bağlantısına (HGB) önceden sabitlenmiş olarak, sırasıyla 2 ve 3 LED motora sahip, ayrıca harici bir sürücü kutusu işlevi de gören tek parça basınçlı döküm muhafaza ile sunulur. En yüksek performans standartlarını karşılar, olağanüstü ışık, kalite ve eşit dağılım sağlar ve güvenlik ve görsel konfor sunar.

Avantajlar

  • Geniş optik yelpazesi, maksimum optik verimliliği sağlar ve en az serpme ışıkla yüksek hassaslıkta ışık dağıtımına olanak tanır

  • 0 devirme, gerekli yatırımı en aza indirmek için kurulu direk yapılarının yeniden kullanılmak istendiği projelerde düşük sCx değerine izin verir. 0 devirme seçeneği, konforu daha da artırır ve şehir sakinlerinden gelen ışık tacizi şikayetlerini en aza indirir

Özellikler

  • Toz ve suya karşı IP66 koruma seviyeli tek parça basınçlı döküm muhafaza

  • Çeşitli spor ve alan aydınlatması uygulamaları için uygun kılan geniş bir ortam sıcaklığı toleransı yelpazesi

Uygulamalar

  • Lojistik alanları (Limanlar)
  • Apron aydınlatması (Havalimanları), Park alanları ve Endüstriyel alanlar
  • Eğlence amaçlı spor aydınlatması uygulamaları (Futbol, Hokey, Basketbol, Golf, Tenis v.b.)

İndirmeler