Türkiye - Türkçe

Philips OptiVision LED gen3.5, Floodlight for sports and area, 1000 W, 149640 lm, 4000 K, CRI70, Asimetrik, IP66

BVP518 1720/740 HGB A35-WB D9 T35 OUT

Ürün Açıklaması

Floodlight for sports and area, Alüminyum, Alüminyum, Ayarlanabilir montaj ayağı, DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 149640 lm, 1000 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Asimetrik, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı I, 10 kV diferansiyel moda kadar ani akım koruma seviyesi, 5 kutuplu bağlantı ünitesi, FIFA Quality Pro Sertifikası

Sipariş kodu: 912300060431
Tam sipariş kodu: 872016955319400

Özellikler

  • Lamba ailesi kodu
    LED1720 [LED module 172000 lm]
  • Sürücü birimi sayısı
    1 ünite
  • Tertibat dahildir
    Evet
  • Işık kaynağı motoru türü
    LED
  • Service etiketi
    Evet
  • Aydınlatma Teknolojisi
    LED
  • Değer merdiveni
    Teknik özellikler
  • Garanti süresi
    5 yıl