Türkiye - Türkçe

Philips Ledinaire Hepsi bir arada projektörler, 150 W, 16500 lm, 18000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Simetrik, IP65

BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB

Ürün Açıklaması

Alüminyum döküm, Gri, Trafik grisi B (RAL7043), Tek katmanlı püskürtme kaplama, LED panosuna entegre sürücü (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 16500 lm, 18000 lm, 150 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Simetrik, IP65 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı I, 1,5 kV diferansiyel mod ve 1,5 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, Fişsiz 2,0 m uzunluğunda kablo, Boştaki kablo uçları/teller

Sipariş kodu: 911401877386
Tam sipariş kodu: 872016973607899

Özellikler

  • Lamba ailesi kodu
    LED180-4S [LED module, system flux 18000 lm]
  • Sürücü birimi sayısı
    1 ünite
  • Tertibat dahildir
    Evet
  • Işık kaynağı motoru türü
    LED system in flux
  • Değer merdiveni
    Değer
  • Garanti süresi
    5 yıl

İndirmeler

Aile

Ürün