Türkiye - Türkçe

Philips Clearflood gen2, 341 W, 46430 lm, 4000 K, CRI70, Asimetrik, IP66

BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU

Ürün Açıklaması

Alüminyum, Alüminyum, Güç kaynağı ünitesi, 46430 lm, 341 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asimetrik, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı I, 6/8 kV, 3 kutuplu bağlantı ünitesi

Sipariş kodu: 912300060564
Tam sipariş kodu: 872016979625600

Özellikler

  • Lamba ailesi kodu
    LED600 [LED module 60000 lm]
  • Sürücü birimi sayısı
    2 ünite
  • Tertibat dahildir
    Evet
  • Işık kaynağı motoru türü
    LED
  • Service etiketi
    Evet
  • Değer merdiveni
    Teknik özellikler
  • Garanti süresi
    5 yıl

İndirmeler

Aile

Ürün