Philips Clearflood gen2, 341 W, 47660 lm, 4000 K, CRI70, Asimetrik, IP66
BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU
Ürün Açıklaması
Alüminyum, Alüminyum, Güç kaynağı ünitesi, 47660 lm, 341 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asimetrik, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı I, 6/8 kV, 3 kutuplu bağlantı ünitesi
Özellikler
- Lamba ailesi kodu LED600 [LED module 60000 lm]
- Sürücü birimi sayısı 2 ünite
- Tertibat dahildir Evet
- Işık kaynağı motoru türü LED
- Service etiketi Evet
- Değer merdiveni Teknik özellikler
- Garanti süresi 5 yıl