Türkiye - Türkçe

Philips Villa LED gen2

Villa LED gen2: Dört taraflı ikonik İspanyol aydınlatma armatürü

Ürünler

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

Villa LED gen2, mirasın korunması ve performans arasında mükemmel bir denge sunmak üzere tasarlanmıştır. 19. yüzyılda Madrid'de kullanılan geleneksel dört taraflı aydınlatma armatürlerinin belirli oranları ve şekliyle tasarlanan Villa LED gen2, artık İber Yarımadası'ndaki tarihi çevrelerde ve geleneksel kasaba ve köylerde sokak aydınlatması için yaygın olarak kullanılıyor. LEDGINE-O motoru ve uygulamaya özel geniş optik yelpazesi sayesinde Villa LED gen2, tam olarak ihtiyaç duyulan yere doğru miktarda ışık iletiyor ve böylece daha fazla enerji tasarrufu sağlıyor. Bu şehir lambası, karanlık gökyüzünü koruyan özel ışık reçetemizle bile donatılabilir. Villa LED gen2, Signify'ın Interact gibi hem bağımsız hem de gelişmiş kontrol ve aydınlatma yazılım uygulamalarıyla eşleştirilmesine olanak tanıyan bir veya iki Sistem Hazır (SR) soket seçeneğiyle geleceğe de hazır. Ayrıca Signify Servis etiketi uygulaması sayesinde her Villa LED gen2 aydınlatma armatürü benzersiz şekilde tanımlanabilir. Direk kapısının iç kısmına veya doğrudan armatür üzerine yerleştirilen QR kodunu tarayarak armatürün konfigürasyonuna anında ulaşabilirsiniz. Bu sayede bakım ve programlama işlemleri daha hızlı ve kolay hale gelir, aydınlatma varlıkları ve yedek parçalarından oluşan dijital bir kütüphane oluşturmanız mümkün olur.

Avantajlar

  • Hem çağdaş hem de tarihi ortamlar için ikonik aydınlatma armatürü

  • Farklı geometrilere sahip yollar ve caddeler için geniş bir kentsel aydınlatma uygulamaları yelpazesini kapsar

Özellikler

  • Tarihi şekil

  • Parlamayı en aza indirmek için farklı ışınlar ve dahili örtücülerden oluşan çeşitli seçenekler

Uygulamalar

  • Ana kent içi yollar ve caddeler; yan yollar ve yerleşim bölgesindeki yollar ve caddeler
  • Şehir merkezleri ve tarihi alanlar
  • Bisiklet ve yürüyüş yolları, meydanlar, parklar ve oyun alanları

İndirmeler