Philips UrbanFlex, Urban road & street light, 36 W, 5280 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Orta dağıtım 50, Güvenlik sınıfı II, IP66, SRG6-6
BVP730 LED60-4S/740 II PSD D9 DM50 FG DG
Ürün Açıklaması
Urban road & street light, Alüminyum döküm, Gri, Montaj ayağı, DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 5280 lm, 36 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Orta dağıtım 50, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı II, 6 kV diferansiyel mod ve 6 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, Dahili konnektör