Türkiye - Türkçe

Philips TownTune Asymmetric, Urban road & street light, 69 W, 9200 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Dar dağıtım 10, Güvenlik sınıfı I, IP66, STD

BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76

Ürün Açıklaması

Urban road & street light, Alüminyum döküm, Gri, Ayarlanabilir 76 mm çap için en üst, DALI ve SystemReady arayüzlü güç kaynağı ünitesi, Sabit ışık çıkışı, 9200 lm, 69 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Dar dağıtım 10, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı I, Standart ani akım koruma seviyesi, Dahili konnektör

Sipariş kodu: 912300024202
Tam sipariş kodu: 871869949761300

Özellikler

  • Lamba ailesi kodu
    LED120 [LED module 12000 lm]
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
Aile

Ürün