Türkiye - Türkçe

Philips TownTune Asymmetric Lyre DTC, Urban road & street light, 15.8 W, 1840 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Orta dağıtım 33, Güvenlik sınıfı II, IP66, STD

BDP272 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB

Ürün Açıklaması

Urban road & street light, Alüminyum döküm, Gri, 62 mm çap için en üst, DALI ve SystemReady arayüzlü güç kaynağı ünitesi, Sabit ışık çıkışı, 1840 lm, 15.8 W, 116 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Orta dağıtım 33, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı II, Standart ani akım koruma seviyesi, Dahili konnektör

Sipariş kodu: 912300024212
Tam sipariş kodu: 871869949771200

Özellikler

  • Lamba ailesi kodu
    LED24 [LED Module 2400 lm]
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
Aile

Ürün