Türkiye - Türkçe

Signify TownTune Asymmetric Lyre DR, Urban road & street light, 52 W, 5148 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Orta dağıtım 10, Güvenlik sınıfı II, IP66, STD

BDP271 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRT SRB

Yeni

Ürün Açıklaması

Urban road & street light, Alüminyum döküm, Gri, 62 mm çap için en üst, DALI ve SystemReady arayüzlü güç kaynağı ünitesi, Sabit ışık çıkışı, 5148 lm, 52 W, 99 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Orta dağıtım 10, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı II, Standart ani akım koruma seviyesi, Dahili konnektör

Sipariş kodu: 912300024211
Tam sipariş kodu: 871869949770500

Özellikler

  • Lamba ailesi kodu
    LED69 [LED module 6900 lm]
  • Değiştirilebilen ışık kaynağı
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
    5 yıl

İndirmeler

Aile

Ürün