Türkiye - Türkçe

Philips HF-Regulator Intelligent Touch DALI for TL5/TL-D/PL-L lamps

Karartma – enerji tasarrufunda bir sonraki adım

Ürünler

Ürün Karşılaştır

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

Bu akıllı ve yüksek frekanslı elektronik karartma balastı, floresan lambalar için DALI veya Touch and Dim düğme protokolünü kullanır. A1BAT gereksinimlerini karşıladığı için gelecekteki yasal uygulamalarla uyumlu olacaktır. Özel bir komutla, sistemin şebeke güç tüketimini alabilir ve başka bir komutla, hangi ampul güçlerinin bağlı olduğunu öğrenebilirsiniz. Kontrollerle birlikte, ek enerji tasarrufları elde edilebilir.

Avantajlar

  • Aşırı düşük bekleme modu kayıpları, %80'den fazla karartma düzeyleri için kontrollü kesinti, karma kontrollü karartma (%100'de akım kontrolü ve %1'de güç kontrolü), en yüksek enerji tasarrufu sağlayan çözüm MASTER TL5 Eco ile birlikte

  • HF işlemi, ışık kalitesini ve ampul kullanım ömrünü artırır.

Özellikler

  • HF-R Akıllı aydınlatma özelliği, ne tür bir ampulün (T5 HE, HO, ECO, TL-D, PL-L) bağlı olduğunu algılar ve uygun şekilde çalıştırır

  • Programlı başlangıç: titreşimsiz ateşleme < 1,0 saniye ve çizgisiz çalışma, stroboskopik etki yok. Ampul elektrotlarının önceden ısıtılması, ampullerin kullanım ömründe azalma olmaksızın açılıp kapanabilmesini sağlar

Uygulamalar

  • Aydınlatma kontrol sistemleri (kişisel kontrol, gün ışığı bağlantısı ve/veya hareket algılama) ile birlikte iç mekan, genel ve hizmet için aydınlatma uygulamaları

İndirmeler