SmartBright All-in-one Solar Street Light
All-in-one Solar street light range up-to 18000 Lumens. Offgrid and Hybrid options.
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ | เปรียบเทียบ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
911401833902 | 185 | 5,000 | 5700 | 70-79 | - | ||
911401834002 | 202 | 8,500 | 5700 | 70-79 | - | ||
911401834102 | 185 | 12,000 | 5700 | 70-79 | - | ||
911401834202 | 195 | 18,000 | 5700 | 70-79 | - | ||
911401878402 | 185 | 18,000 | 5700 | - | - | ||
911401878502 | 185 | 12,000 | 5700 | - | - | ||
911401878602 | 185 | 8,500 | 5700 | - | - | ||
911401878702 | 185 | 5,000 | 5700 | - | - |
16 รายการ
จาก 2
ผลิตภัณฑ์ต่อหน้า
ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
Integrated solar street light with Lithium Ferro Phosphate battery, solar panel and charger built into the luminaire. Independently tilt-able LED source and pole mounting bracket allows light beam to focus on road, and solar panel towards the sun. Microwave based motion sensor for optimizing battery autonomy.
ประโยชน์
Brings light to areas without access to electric grid
Saves energy
คุณสมบัติ
High luminous efficacy up-to 185lm/watt to maximize battery performance
Replaceable Lithium Ferro Phosphate battery for long life and hassle free operations.