ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ | เปรียบเทียบ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
911401877202 | 100 | 50 | 6500 | - | - | ||
911401877302 | 100 | 100 | 6500 | - | - | ||
911401877402 | 100 | 300 | 6500 | - | - |
3 รายการ
ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
Outdoor solar wall light with inbuilt lithium ferro phosphate battery, solar panel, inbuilt motion sensor, switch to change modes and LED lights integrated in ABS plastic housing.
ประโยชน์
DIY easy installation
No wiring required
คุณสมบัติ
All in one construction, the device can be installed on a wall screw.
Completely powered by solar energy.
การประยุกต์ใช้งาน
คำเตือนและความปลอดภัย
This product includes rechargeable batteries which must be adequately charged under sunlight before use.