ภาพรวม
ข้อมูลจำเพาะ
ดาวน์โหลด
สถานที่จำหน่าย
หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์
Lighting controls
Interact for intelligent buildings
Interact Ceiling-Mount Sensors
OCC 0101A/02 DL BP Sensor WH
กลับไปที่กลุ่มผลิตภัณฑ์
ย้อนกลับไปที่ผู้บุกเบิกแห่งแสง
แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ไฟ Philips ย้ายบ้านใหม่แล้ว!
ในฐานะผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ไฟแบรนด์ Philips, บ้านใหม่ของแคตตาล็อกไฟ Philips พร้อมกับ Dynalite และแบรนด์ Signify อื่น ๆ คือ Signify.com
Interact Ceiling-Mount Sensors
Signify OCC 0101A/02 DL BP Sensor WH
คำบรรยายผลิตภัณฑ์
Signify OCC 0101A/02 DL BP Sensor WH
รหัสการสั่งซื้อ:
913701067103
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม:
872016926059700
ข้อมูลจำเพาะ
ขยายทั้งหมด
Mechanical and Housing
Net Weight (Piece)
0.106 kg
Approval and Application
CE mark
Yes
EU RoHS compliant
Yes
Remarks
battery powered sensor, no need mains power input
Ambient temperature range
-5 °C to 45 °C
Product Data
Order product name
OCC 0101A/02 DL BP Sensor WH
Full product name
OCC 0101A/02 DL BP Sensor WH
Full product code
872016926059700
Order code
913701067103
Material Nr. (12NC)
913701067103
Numerator - Quantity Per Pack
1
EAN/UPC - Product/Case
8720169260597
Numerator - Packs per outer box
10
EAN/UPC - Case
8720169260610
แผนภาพแสดงวิธีการติดตั้ง
Dimension Drawing (without table) - OCC 0101A/02 DL BP Sensor WH
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
แผ่นพับ
แผ่นพับผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet 913701067103 en_TH
pdf 36.9 kB
เอกสารแนะนำ
คำแนะนำการติดตั้ง
OCC010xA Sensor Installation Instructions
pdf 842.5 kB
เอกสารข้อมูลจำเพาะ
OCC010xA 02 BP Sensor Specification Sheet
pdf 535.4 kB
การมองเห็น
Product-Photographs-913701067103_EU
เนื้อหาหลายรายการ
Product-Diagrams-913701067103_EU
เนื้อหาหลายรายการ