ขออภัย ดูเหมือนว่าหน้านี้ไม่มีแสงไฟอยู่เลย

คุณอาจต้องการค้นหาเพจใดเพจหนึ่งดังนี้

  • บริษัทของเรา

    บริษัทของเรา

    บริษัท Signify คือผู้นำระดับโลกในด้านแสงสว่าง LED ที่เชื่อมโยงถึงกัน ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ ระบบ และบริการพร้อมสรรพ เราสร้างสรรค์อาคารบ้านเรือนและพื้นที่ร้านค้าให้มีรูปโฉมที่แตกต่าง

  • ผลิตภัณฑ์ของเรา

    ผลิตภัณฑ์ของเรา

    บริษัท Signify นำเสนอผลิตภัณฑ์แสงสว่างจากฟิลิปส์ทั้งสำหรับธุรกิจและผู้บริโภคทั่วไป โดยมีระบบที่เชื่อมโยงถึงกันสำหรับที่อยู่อาศัยและธุรกิจ ตลอดจนบริการต่างๆ

  • ติดต่อ

    ติดต่อ

    เชิญติดต่อศูนย์บริการของเราสำหรับข้อสงสัย การลงทะเบียนหลอดไฟ LED และข้อซักถามอื่นๆ +662 268 8522. วันจันทร์ - วันศุกร์: 8:00 น. - 17:00 น. EST

PhilipsToSignify

แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ไฟ Philips ย้ายบ้านใหม่แล้ว!

ในฐานะผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ไฟแบรนด์ Philips, บ้านใหม่ของแคตตาล็อกไฟ Philips พร้อมกับ Dynalite และแบรนด์ Signify อื่น ๆ คือ Signify.com

null

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

Philips MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 830 T8 EELC

รหัสการสั่งซื้อ: 929004242402
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 872016938805500

ข้อมูลจำเพาะ

  • Cap-Base
    G13 ROT
  • Nominal lifetime
    75,000 hour(s)
  • Switching Cycle
    200,000
  • Lighting Technology
    LED
  • Flux measurement reference
    Sphere
  • Warranty period
    5 years

ดาวน์โหลด