PhilipsToSignify

แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ไฟ Philips ย้ายบ้านใหม่แล้ว!

ในฐานะผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ไฟแบรนด์ Philips, บ้านใหม่ของแคตตาล็อกไฟ Philips พร้อมกับ Dynalite และแบรนด์ Signify อื่น ๆ คือ Signify.com

Philips Contractor Grade LEDtube T8

The new family in Corepro tiering but for different target customer

ผลิตภัณฑ์

ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

Philips Contractor Grade LEDtubes are the quick and easy way to replace T8 fluorescent or other LED tubes with a fast pack back time. Not only does the range of LEDtubes require a low initial investment, but LED energy efficiency also delivers instant savings that you can bank on over a long and reliable lifetime. Plus, with the same lamp size and light distribution as fluorescent alternatives, you’ll never know the difference. You don't need to pay attention to the driver technology anymore , Contractor Grade LEDtube intalls in luminaires operating on mains power connection. So simple to operate!

ประโยชน์

  • Highly energy-efficient

  • Easy installation

คุณสมบัติ

  • Reduced operational cost thanks to lower energy consumption

  • Lower maintenance cost thanks to 2-3 times longer lifetime than conventional lamps

การประยุกต์ใช้งาน

  • Hospitality
  • retail
  • office
  • industrial and home applications

ดาวน์โหลด