PhilipsToSignify

แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ไฟ Philips ย้ายบ้านใหม่แล้ว!

ในฐานะผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ไฟแบรนด์ Philips, บ้านใหม่ของแคตตาล็อกไฟ Philips พร้อมกับ Dynalite และแบรนด์ Signify อื่น ๆ คือ Signify.com

Philips CorePro, LED, T8, Mains, Single-end, 1200 mm, 100-240 V, 18 W, 32-36W TL-D, 6500 K, 2100 lm, 30000 hour(s)

COR CNG LEDtube HO 1200mm 18W 865 T8 I

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

CorePro, LED, T8, Mains, Single-end, 1200 mm, 100-240 V, 18 W, LED alternative to 32-36W TL-D, 6500 K, 2100 lm, 30000 hour(s), 116 lm/W, G13, Beam angle 240 degree(s), RG0

รหัสการสั่งซื้อ: 929002000108
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 872110303548600

ข้อมูลจำเพาะ

  • Cap-Base
    G13
  • Nominal lifetime
    30,000 hour(s)
  • Switching Cycle
    50,000
  • Lighting Technology
    LED

ดาวน์โหลด