PhilipsToSignify

แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ไฟ Philips ย้ายบ้านใหม่แล้ว!

ในฐานะผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ไฟแบรนด์ Philips, บ้านใหม่ของแคตตาล็อกไฟ Philips พร้อมกับ Dynalite และแบรนด์ Signify อื่น ๆ คือ Signify.com

Philips CorePro, LED, T8, Mains, Single-end, 1200 mm, 127-240 V, 16 W, 32-36W TL-D, 6500 K, 1800 lm, 30000 hour(s)

COR CNG LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

CorePro, LED, T8, Mains, Single-end, 1200 mm, 127-240 V, 16 W, LED alternative to 32-36W TL-D, 6500 K, 1800 lm, 30000 hour(s), 112 lm/W, G13, Beam angle 240 degree(s)

รหัสการสั่งซื้อ: 929001999908
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 872110303544800

ข้อมูลจำเพาะ

  • Cap-Base
    G13
  • Nominal lifetime
    30,000 hour(s)
  • Switching Cycle
    50,000
  • Lighting Technology
    LED

ดาวน์โหลด